Volver a la vista general

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, la solución de control compacta y económica para puntos de carga sencillos en el campo de aplicación privado.

EVCC Basic es compatible con una infraestructura de carga sencilla y privada

El EVCC Basic está disponible como variante con placas de circuito impreso o de carriles  

EVCC Basic como dispositivo con placas de circuito impreso y carriles

El sistema de control de carga cumple las funciones esenciales para cargar un vehículo según IEC 61851 (comunicación a través de CP y PP, bloqueo y liberación del conector de carga) e integra la fuente de alimentación para el bloqueo del conector de carga y un módulo de desbloqueo de emergencia para el caso de carga B (con infraestructura con enchufe de carga).

  • Construcción sencilla de postes de carga a través de la integración de las funciones necesarias de control
  • Soluciones específicas para clientes a través de entradas y salidas configurables
  • Posibilidades sencillas de configuración a través de conmutadores DIP
  • Integración sencilla a través de interfaces estandarizadas (Modbus RTU esclavo)
  • Solución individual para los clientes con variantes con placas de circuito impreso o carriles

Ejemplo de aplicación: punto de carga con conector de carga para vehículos

Representación de construcción de una caja de pared con conector de carga para vehículos  

Punto de carga con conector de carga para vehículos

Con EV Charge Control Basic puede realizar postes sencillos de carga, las denominadas cajas de pared, en casa y sin necesidad de llevar a cabo grandes trabajos extra.

  • La liberación se realiza, por ejemplo, a través de un conmutador de llave
  • No se precisa ningún control adicional para la protección como elemento de conmutación

 

Ejemplo de aplicación: punto de carga con infraestructura con enchufe de carga y módulo RCM

Representación de construcción de una caja de pared con infraestructura con enchufe de carga  

Punto de carga con infraestructura con enchufe de carga y módulo RCM

Los módulos RCM sensibles a la corriente universal de Phoenix Contact detectan corrientes residuales continuas y alternas con lo que ofrecen una protección adicional en la carga eléctrica de vehículos. En combinación con los controles de carga de Phoenix Contact, opcionalmente se permite un control de estado y restauración de los módulos RCM.

Ejemplo de aplicación: construcción de un sistema satélite

Representación de construcción de un sistema satélite con hasta 30 puntos de carga  

Construcción de un sistema satélite

A través de una comunicación con Modbus TCP esclavo se pueden conectar hasta 30 puntos de carga a una unidad central de control.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380