Tomas de carga de infraestructuras AC

Tomas de carga de infraestructuras AC

Montaje rápido y flexible

Tomas de carga de infraestructuras preconfeccionadas para puntos de carga en el interior y en el exterior.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

Buscar en Tomas de carga de infraestructuras AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Independientemente de si se trata de una caja compacta de pared o de un poste de carga público: las tomas de carga de infraestructuras de Phoenix Contact de uso flexible y con ahorro de espacio siempre ofrecen la solución adecuada. En las tomas de carga de infraestructuras estandarizadas pueden conectarse cables de carga del modo 3 móviles. Estos permiten una mayor transmisión de potencia durante la carga que con un enchufe normal doméstico.

Sus ventajas

  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Programa de productos completo para tipo 2 y el estándar GB/T
  • Enclavamiento integrado durante la carga con reconocimiento de enclavamiento
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
  • Construcción modular para el montaje en la pared delantera y trasera
  • Tapa protectora IP54 opcional
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Carga con corriente alterna según modo 3, caso B

Modo de carga 3, caso B  

Modo de carga 3, caso B

Para la carga convencional con corriente alterna, Phoenix Contact dispone de una amplia oferta de sistemas enchufables de carga estandarizados para el uso en todo el mundo. Las tomas de carga de infraestructuras AC se utilizan en el modo de carga 3, en el caso B. Esto significa que los cables de carga móviles que normalmente se guían a través del maletero pueden conectarse aquí.

Con un sistema de actuadores de enclavamiento se evita la extracción del conector de carga para infraestructuras durante el proceso de carga. La electrónica integrada en el actuador de enclavamiento controla el enclavamiento y consulta el estado actual. La construcción modular de la toma de carga de infraestructuras permite un montaje delantero o trasero en la pared de la carcasa. Opcionalmente se pueden colocar un tubo flexible de drenaje y distintos tipos de tapas protectoras.

 

Tomas de carga de infraestructuras AC para Europa

Toma de carga de infraestructuras de tipo 2 con tapa abatible, marco empotrado y actuador  

Toma de carga de infraestructuras tipo 2

La toma de carga de infraestructuras estandarizada de tipo 2 según IEC 62196 se ha concebido para la carga en Europa. Phoenix Contact la ofrece en dos modelos diferentes:

  • con estructura modular y unión roscada de tapa protectora para montaje en pared delantera y trasera
  • en versión "Easy Mount" con unión roscada en la parte delantera de la tapa protectora para montaje en pared trasera

La toma de carga de infraestructuras Easy Mount se coloca en este caso con el correspondiente marco de fijación en la pared de la carcasa. De este modo, puede cambiarse cómodamente la tapa protectora Easy Mount sin tener que abrir la caja de pared o el poste de carga.

  • 20 A / 250 V AC (métrico)
  • 20 A / 480 V AC (métrico)
  • 32 A / 250 V AC (métrico)
  • 32 A / 480 V AC (métrico)

Tomas de carga de infraestructuras AC para China

Toma de carga de infraestructuras según el estándar GB/T con actuador  

Toma de carga de infraestructuras GB/T

La toma de carga de infraestructuras estandarizada según GB/T 20234 se ha concebido para la carga en la infraestructura china. Es muy similar a la toma de carga de infraestructuras de tipo 2. Según la normativa, adicionalmente para el sistema de actuadores de enclavamiento se dispone de una muesca para la palanca del conector de carga para infraestructuras.

  • 20 A / 220 V AC (métrico)
  • 20 A / 440 V AC (métrico)
  • 32 A / 220 V AC (métrico)
  • 32 A / 440 V AC (métrico)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380