Cables de carga AC

Cables de carga AC

Programa versátil

Seleccione su conector de carga para vehículos AC o conector de carga para infraestructuras del amplio programa de productos de Phoenix Contact.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga AC
    Cables de carga AC

    En la gama de productos de Phoenix Contact encontrará el cable de carga AC adecuado para conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras para todas las normativas a nivel mundial.

Buscar en Cables de carga AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Otro papel esencial para la implantación de la electromovilidad le corresponde a la carga con corriente alterna, tanto en el ámbito privado como industrial. Phoenix Contact dispone de un amplio programa de cables de carga AC con certificado VDE y UL según estándares de carga normalizados a nivel internacional.

Sus ventajas

  • Programa de productos completo con el tipo 1, tipo 2 y GB/T según SAE J1772, IEC 62196 y el estándar GB/T 20234.2
  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y aviso
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Producción según ISO/TS 16949 y comprobados tras pruebas seleccionadas de las normas automovilísticas LV124, LV214, LV215-2

Cables de carga AC según el modo 3

Para la carga convencional con corriente alterna, en nuestra cartera encontrará una amplia oferta de sistemas enchufables de carga normalizados para el uso en todo el mundo. Los cables de carga AC según el modo de carga 3 se distinguen en:

  • Caso de carga A: cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire para la colocación directa en el vehículo eléctrico
  • Caso de carga B: cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, p. ej. para guiarlos en el maletero del vehículo eléctrico
  • Caso de carga C: cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para la instalación fija en postes de carga o cajas de pared

Resumen de los cables de carga AC

Vista general de los conectores de carga para vehículos AC  

Vista general de los conectores de carga para vehículos AC

La nueva línea de diseño de los conectores de carga para vehículos AC de Phoenix Contact se ha desarrollado para cumplir los requisitos de la industria de la automoción. Al igual que la probada primera generación (D-Line), los nuevos conectores de carga para vehículos AC (C-Line) apuestan por materiales robustos y de alta calidad, así como por un diseño continuo del conector.

Cable de carga AC de tipo 1: carga en América del Norte y Japón

Cable de carga AC de tipo 1 para el mercado norteamericano y japonés  

Cable de carga AC de tipo 1

Los cables de carga AC de tipo 1 según SAE J1772/IEC 62196-2 se emplean mayormente en EE.UU. y Japón. El enclavamiento se lleva a cabo mediante un bloqueo por palanca con interrupción de corriente cuando se activa. Una extracción no autorizada del conector de carga para vehículos durante el proceso de carga puede evitarse con una variante disponible opcionalmente que puede asegurarse con un candado.  
Phoenix Contact ofrece además el denominado "cable de carga para adaptador" con conector de carga para vehículos de tipo 1 en conector de carga para infraestructuras de tipo 2. Estos se utilizan para conectar una entrada del vehículo de tipo 1 en la infraestructura europea.

  • 20 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrico, AWG)

Cable de carga AC de tipo 2: carga en Europa

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras de tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga AC de tipo 2

Los cables de carga AC de tipo 2 según IEC 62196-2 son compatibles con la carga monofásica y trifásica en el espacio europeo. Un enclavamiento de actuadores electromecánico garantiza el proceso de carga.
A principios de 2013, la Comisión Europea estableció el uso del sistema enchufable de carga de tipo 2 según IEC 62196-2 como estándar normalizado para toda Europa.

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Cable de carga AC GB/T: carga en China

Cable de carga según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cable de carga AC GB/T

El estándar chino GB/T20234.2 describe la carga monofásica y trifásica en China. Un sistema de palanca especial proporciona un enclavamiento entre la entrada del vehículo y el conector de carga para vehículos.

  • 20 A/220 V AC (métrico)
  • 20 A/440 V AC (métrico)
  • 32 A/220 V AC (métrico)
  • 32 A/440 V AC (métrico)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


Combind Charging System tipo 2 para Europa

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC con estándar GB/T para China

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.