Configuradores

¿Qué hace un configurador?

¿Qué hace un configurador?

Con tantos productos, elegir el correcto puede ser un auténtico martirio. ¡Pero no con nosotros! Con nuestros configuradores encontrará la solución adecuada.

Phoenix Contact ofrece un programa muy variado e innovador de productos y soluciones en la electrotécnica industrial. Las combinaciones técnicas suelen ser variadas, complejas y difíciles de reconocer a simple vista. Nuestros configuradores le ayudan en la búsqueda del producto correcto y de la solución adecuada para su aplicación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

¿Ya ha guardado anteriormente una configuración?

En ese caso, puede entrar aquí el nombre (ID) de solución recibido: