Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

¿Qué puedo configurar?

Decida cuál es la interfaz que desea proteger contra sobretensiones, por ejemplo la técnica de 3 conductores en el ámbito de MCR.

Proteja de forma efectiva los siguientes ámbitos: fuente de alimentación, técnica de medición, control y regulación, técnica de emisión y recepción, técnica de información. ¡Elija el configurador adecuado!

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

¿Ya ha guardado anteriormente una configuración?

En ese caso, puede entrar aquí el nombre (ID) de solución recibido: