Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación y SAI

¿Qué puedo configurar?

Configure la tensión de salida y la potencia de salida o indique el tiempo buffer deseado.

Tanto si necesita una fuente de alimentación para el armario de control como si necesita un sistema de alimentación ininterrumpida, aquí encontrará la solución adecuada. ¡Elija el configurador adecuado!

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

¿Ya ha guardado anteriormente una configuración?

En ese caso, puede entrar aquí el nombre (ID) de solución recibido: