Determine el color del artículo, la impresión y la codificación de su solución individual. A continuación, podrá descargar los datos 2D y 3D.
Configure las bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular hasta 1500 V en un bloque de conexiones. El configurador le guía de forma sencilla hasta obtener el artículo personalizado.
Configure el borne para placa de circuito impreso que desee. Utilice nuestra gama ampliada y elija el producto que desee según el color, la impresión y la codificación.
Encuentre el conector adecuado y configúrelo mediante distintos colores, impresiones o codificaciones. Con unos pocos clics el configurador le creará el producto deseado.
Las regletas de base ofrecen una conexión segura y de fácil montaje entre la placa de circuito impreso y el conector. El configurador le muestra múltiples variantes de sus regletas de base según el color, la impresión y la codificación. Benefíciese de un manejo intuitivo.
Configure conectores para placa de circuito impreso con cables preconfeccionados aptos para su aplicación. Para ello, elija el conector adecuado para ambos extremos del cable y determine, entre otros, el sistema de conexión, el número de polos y el paso. Las longitudes y secciones de cable de libre elección permiten confeccionar cables personalizados para diferentes corrientes nominales.
En ese caso, puede entrar aquí el nombre (ID) de solución recibido:
"$pageName" en