Lista de productos Cajas universales UCS

Filtro

102 resultados

Carcasas universales - UCS 125-87-F-GD 7035 - 2203328

Carcasa completa para placas de circuito impreso, de disposición flexible, soporte adhesivo para fijar las placas de circuito impreso, color gris claro con inserciones angulares de color turquesa; pantalla táctil resistiva integrada en el semiarmazón de la carcasa, 2,4", resolución de 320x240 píxeles, interfaz SPI

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-H-GD 7035 - 2203331

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-F-GD 9005 - 2203329

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-H-GD 9005 - 2203330

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-F-CCD 9005 - 2203444

Carcasa completa para placas de circuito impreso, fijada en inserciones angulares, incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, inserciones angulares con fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-F-CCD 7035 - 2203443

Carcasa completa para placas de circuito impreso, fijada en inserciones angulares; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, inserciones angulares con fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-H-CCD 7035 - 2203445

Carcasa completa para placas de circuito impreso, fijada en inserciones angulares; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, inserciones angulares con fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 125-87-H-CCD 9005 - 2203446

Carcasa completa para placas de circuito impreso, fijada en inserciones angulares, incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, inserciones angulares con fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa negro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 145-125-F-GD 7035 - 2203332

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:

Carcasas universales - UCS 145-125-H-GD 7035 - 2203334

Carcasa completa para placas de circuito impreso, posicionamiento flexible; incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales cerradas, cúpulas de adhesión para la fijación de la placa, tornillos para carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa

Precio cliente:
102 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380