Homologación
Tensión nominal UN
Tensión nominal UN
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota. Con una capacidad de derivación de 40 kA según los requisitos de VDE 0100-534:2016-10 en dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)en el punto de alimentación de la instalación.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente bifásicas con N y PE separados (sistema de 4 conductores: L1, L2, N, PE), con contacto de indicación remota.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente bifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 3 conductores: L1, L2, PEN), con contacto de indicación remota.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE). Con una capacidad de derivación de 40 kA según los requisitos de VDE 0100-534:2016-10 en dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)en el punto de alimentación de la instalación.
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE).
"$pageName" en