Material de superficie de contacto
Sección del conductor
Sección del conductor [AWG]
Tipo de contacto
Tipo de conexión
Diámetro de contacto
Contacto crimpado, Contacto engastado, sección mín. de conductor: 0,14 mm², sección máx. de conductor: 1 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. para SET HC-MOT-AFL
Contacto crimpado, Contacto engastado, material carcasa: PA, sección mín. de conductor: 0,14 mm², sección máx. de conductor: 0,5 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. para SET HC-MOT-AFL
Contacto engastado mecanizado de 4,0, contacto hembra individual, sección de conductor 10 mm², plateado
Contacto engastado mecanizado de 4,0, contacto macho individual, sección de conductor 10 mm², plateado
Contacto engastado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Pin, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
Contacto engastado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Pin, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14
Contacto engastado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Pin, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12
Contacto engastado mecanizado de 4,0, contacto macho individual, sección de conductor 6,00 mm², plateado
Contacto engastado mecanizado de 4,0, contacto hembra individual, sección de conductor 1,50 mm², plateado
Contacto engastado mecanizado de 4,0, contacto hembra individual, sección de conductor 2,50 mm², plateado
"$pageName" en