Lista de productos Iluminación de torres

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Luz LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Luz LED, 230 V AC, temperatura de color 5000 K, longitud 307 mm, Conexión QUICKON, Cuerpo de lámpara: Plástico, óptica de amplio campo luminoso

Precio cliente:

Luz LED - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Luz LED, 230 V AC, temperatura de color 5000 K, longitud 362 mm, Conexión QUICKON, Cuerpo de lámpara: Plástico, óptica de amplio campo luminoso, adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Precio cliente:

Luz LED - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

Luz LED, 230 V AC, temperatura de color 5000 K, longitud 307 mm, Conexión QUICKON, Cuerpo de lámpara: Plástico, Luz dirigida (arriba/abajo)

Precio cliente:

Luz LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Luz LED, 230 V AC, temperatura de color 5000 K, longitud 362 mm, Conexión QUICKON, Cuerpo de lámpara: Plástico, Luz dirigida (arriba/abajo), adecuada para la conexión en serie de varias lámparas

Precio cliente:

Fijación - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Soporte para luces LED PLD T. El juego consta de 2 soportes.

Precio cliente:
5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380