Homologación
Tipo de conexión
Función de temporización
Relé de temporización multifuncional, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 13 funciones, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo.
Relé de temporización multifuncional, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 13 funciones, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión push-in.
Relé de temporización multifuncional, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funciones, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo
Relé de temporización multifuncional, amplio rango de tensión de alimentación de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funciones, intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión push-in
Relé de temporización multifunción de construcción especialmente estrecha con 4 funciones, intervalo de tiempo configurable (de 0,1 s a 300 min), 1 inversor, conexión push-in
Relé de temporización multifunción de construcción especialmente estrecha con 4 funciones y un intervalo temporal configurable (de 0,1 s a 300 min), 1 inversor, conexión por tornillo
Relé de temporización con retardo de conexión (controlado por tensión) y un margen de tiempo ajustable (0,1 s - 10 s), con conexión por tornillo
Relé de temporización con retardo de conexión (controlado por tensión) y un margen de tiempo ajustable (3 s - 300 s), con conexión por tornillo
Relé de temporización con retardo de conexión (con contacto de mando) y un margen de tiempo ajustable (0,1 s - 10 s), con conexión por tornillo
Relé de temporización con retardo de desconexión (con contacto de mando) y un margen de tiempo ajustable (0,1 s - 10 s), con conexión por tornillo
"$pageName" en