Homologación
Tensión nominal UN
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: marrón claro
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 7,5 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: marrón
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: rojo
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: azul
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: amarillo
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 25 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: blanco
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: verde claro
Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 40 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: naranja
Interruptor térmico enchufable sobre borne para fusible de conexión por tornillo UK 6-FSI/C y borne de resorte para fusible ST 4-FSI/C
Interruptor térmico enchufable sobre borne para fusible de conexión por tornillo UK 6-FSI/C y borne de resorte para fusible ST 4-FSI/C
"$pageName" en