Lista de productos Interruptores térmicos de protección de equipos

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 5/DC32V - 0700005

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: marrón claro

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 7,5/DC32V - 0700007

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 7,5 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: marrón

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 10/DC32V - 0700010

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: rojo

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 15/DC32V - 0700015

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: azul

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 20/DC32V - 0700020

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: amarillo

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 25/DC32V - 0700025

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 25 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: blanco

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 30/DC32V - 0700030

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: verde claro

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 40/DC32V - 0700040

Interruptores de protección de aparatos térmicos, número de polos: 1, corriente nominal: 40 A, tensión nominal: 32 V, anchura: 6 mm, tipo de fusible: Lento, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, Color: naranja

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 0,1A - 0712107

Interruptor térmico enchufable sobre borne para fusible de conexión por tornillo UK 6-FSI/C y borne de resorte para fusible ST 4-FSI/C

Precio cliente:

Interruptores de protección de aparatos térmicos - TCP 0,25A - 0712123

Interruptor térmico enchufable sobre borne para fusible de conexión por tornillo UK 6-FSI/C y borne de resorte para fusible ST 4-FSI/C

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380