Homologación
Clase de montaje
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 4, número de polos: 2, anchura: 48,9 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 6, número de polos: 3, anchura: 57,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, 3 uds., tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 20, número de polos: 10, anchura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 8, número de polos: 4, anchura: 65,2 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 10, número de polos: 5, anchura: 73,4 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 12, número de polos: 6, anchura: 81,5 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 14, número de polos: 7, anchura: 89,7 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 16, número de polos: 8, anchura: 97,8 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 18, número de polos: 9, anchura: 106 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 20, número de polos: 10, anchura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
"$pageName" en