Lista de productos Clavijas de prueba

Filtro

89 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Tapón ciego - FBP 5+1 - 3069409

Tapón ciego, color: naranja

Precio cliente:

Conector de cortocircuito - FBSRH 2-8 - 3033802

Conector de cortocircuito, paso: 8,2 mm, anchura: 14,7 mm, número de polos: 2, color: rojo

Precio cliente:

Terminal de horquilla - C-FCI 2,5/M3 - 3240037

Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm², M3

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - APH-UTWE 6 - 3069056

Soporte para perfil cobertor, anchura: 8,15 mm, altura: 58,6 mm, material: PA, longitud: 80,9 mm, color: gris

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/5+1 - 3069049

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 12, número de polos: 6, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 82,3 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Conector de servicio - FWP 5+1 - 3069272

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 6, color: gris

Precio cliente:

Conector de servicio - FWP 7+1 - 3069298

Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 8, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPC 5+1 - 3069261

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 6, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPC 9+1 - 3069265

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de polos: 10, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP 10+1 - 1029708

Conector de comprobación, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris

Precio cliente:
89 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380