Homologación
Clase de montaje
Tipo de conexión
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 65,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 73,8 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 12, número de polos: 6, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 81,5 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 89,7 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 16, número de polos: 8, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 97,8 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 18, número de polos: 9, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 106,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 20, número de polos: 10, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 114,8 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 22, número de polos: 11, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 122,3 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 24, número de polos: 12, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 131,2 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 26, número de polos: 13, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 138,6 mm, altura: 56,5 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared
"$pageName" en