Homologación
Tipo de carril portante
El set consta de
Corriente asignada
Tensión asignada
Color
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: azul
Borne para componentes, con diodo integrado P1000M, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne para componentes, con diodo integrado P1000M, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Kit para principiantes compuesto por bornes seccionadores de transductor de medición en tecnología de conexión por resorte, material de marcado, accesorios de puenteado y de pruebas. Puede montarse individualmente una regleta de bornes para una conmutación del transformador trifásica (corriente y tensión).
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, con eslabón deslizante, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, longitud: 113 mm, anchura: 8,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en