Homologación
Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1), con conexión HART-Multiplexer
Termination Carrier para la conexión redundante de 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada analógicas del sistema de control Yokogawa Centum VP, mediante conectores KS40, 40 polos. Adecuado para las tarjetas Yokogawa AAI141 y AAI143.
Termination Carrier universal para conexión redundante de 16 módulos PSR-FSP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de parada de emergencia (Emergency Shut Down, ESD).
Termination Carrier universal para la conexión redundante de 16 módulos PSR-ETP a tarjetas de salida digitales a través de dos conectores D-SUB, 37 polos (conexión 1:1). Solución para aplicaciones de Fire & Gas (F&G)
Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
Termination Carrier universal para la conexión de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i de dos canales a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, mediante dos conectores D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
Termination Carrier universal para conectar 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, a través de conectores enchufables D-SUB, 37 polos (conexión 1:1), con conexión HART-Multiplexer
Termination Carrier para la conexión redundante de 16 amplificadores de separación MINI Analog a tarjetas de entrada analógicas del sistema de control Yokogawa CENTUM VP, mediante conectores KS40, 40 polos. Adecuado para la tarjeta Yokogawa AAI543.
Termination Carrier para conexión redundante de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i NAMUR de dos canales a tarjetas de entrada digitales del sistema de control Yokogawa Centum VP, mediante dos conectores KS50, 50 polos. Adecuado para las tarjetas Yokogawa ADV151 y ADV161.
"$pageName" en