Lista de productos Salidas de terminal y acoplamientos

Filtro

56 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Inserto de hembras RJ45 - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155

Inserto de hembras RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: 2x RJ45, Keystone

Precio cliente:

Inserto de hembras RJ45 - VS-08-BU-RJ45-3/BU - 1654552

Inserto de hembras RJ45, modular (Keystone), CAT3, de 8 polos, apantallado, hembra a hembra

Precio cliente:

Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Acoplamiento RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fibra de vidrio, PBT, tipo de conexión: Hembra, Keystone

Precio cliente:

Juego de marcos empotrados - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S - 1419184

Juego de marcos empotrados, construcción: RJ45, IP67, variante 1, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fundición inyectada de cinc, tipo de conexión: Acoplamiento

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - 1419185

Marco empotrado RJ45, IP67, para bloqueo por bayoneta, metal, con inserto de contactos para conexión de cable, para corte de montaje redondo, con junta, sin tornillos de fijación

Precio cliente:

Acoplamiento RJ45 - VS-08-KU-IP67-BK - 1658684

Acoplamiento RJ45, IP67, CAT5e,con tapa protectora, color: Negro

Precio cliente:

Acoplamiento RJ45 - VS-08-KU-IP67 - 1689268

Acoplamiento RJ45, IP67, CAT5e,con tapa protectora, color: Gris

Precio cliente:

Acoplamiento RJ45 - VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - 1405183

Acoplamiento push-pull RJ45, IP67, metal, CAT5e, con tapa protectora, color:niquelado

Precio cliente:

Marco empotrado - VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - 1405332

Marco empotrado RJ45, IP67, para bloqueo push-pull, metal, con sistema Freenet, para abertura de montaje circular, con inserto de hembras RJ45 hembra/hembra, con junta, sin tornillos de fijación

Precio cliente:

D-SUB Gender-Changer - VS-09-GC-ST/ST - 1652651

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 9 contactos de señales, tipo de contacto macho, Gender-Changer, fijación mediante rosca 4-40 UNC

Precio cliente:
56 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380