Homologación
Señal de salida
Rango de medición
Rango de medición
Tipo de señal de salida
Tipo de señal de entrada
Señal de entrada
Estado por defecto a la entrega
Tensión de alimentación
Convertidor de temperatura configurable para la conexión de termorresistencias y transmisores de resistencia de 2, 3, 4 conductores. Configurable mediante interruptores DIP o con la funcionalidad ampliada por software. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Convertidor de temperatura configurable para la conexión de termopares. Configurable mediante interruptores DIP o con la funcionalidad ampliada por software. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Convertidor de temperatura MCR, configurable, para sensores de temperatura Pt 100, con conexión por tornillo, sin configurar
Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Convertidor de temperatura configurable Loop-powered para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Convertidor de temperatura MCR, configurable, para sensores de temperatura Pt 100 en rango de medición -50 oC ... 200 oC, conexión por tornillo
Convertidor de temperatura MCR loop-powered, configurable, para sensores de temperatura Pt 100 en rango de medición -150 oC ... 300 oC, conexión por tornillo
"$pageName" en