Homologación
Rango de medición
Rango de medición
Señal de salida
Tipo de señal de entrada
Tipo de señal de salida
Tensión de alimentación
Tipo de conexión
Ejecución
Estado por defecto a la entrega
Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3, o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
Convertidor de temperatura de libre programación con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión push-in, SIL, PL.
Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3. Conexión por tornillo, configuración del pedido.
Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3
Convertidor de temperatura alimentado por bucle de salida, dos entradas universales para termopares, transmisores de resistencia y tensión, comunicación HART, de libre configuración, posibilidad de instalación en la zona 2, SIL 2/3
Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.
"$pageName" en