Homologación
Tiempo de amortiguación depende de la corriente de carga
Tiempo de puenteado
Tensión de entrada
Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada. Para acumuladores de energía AGM de plomo con capacidad nominal de 1,3 Ah a 12 Ah. Entrada: monofásica, salida: 24 V DC/5 A. Tecnología de conexión push-in
Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada. Para acumuladores de energía AGM de plomo con capacidad nominal de 1,3 Ah a 38 Ah. Entrada: monofásica, salida: 24 V DC/10 A. Tecnología de conexión push-in
Sistema de alimentación ininterrumpida con fuente de alimentación integrada. Para acumuladores de energía AGM de plomo con capacidad nominal de 3,4 Ah a 38 Ah. Entrada: trifásica, salida: 24 V DC/20 A. Tecnología de conexión push-in
"$pageName" en