Homologación
Función
Puertos de fibra óptica FX
Familia de productos
Tipo de aparato
Temperatura ambiente (servicio)
Velocidad de transmisión
Managed Switch 2000, 5 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC multimodo 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC unimodo 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC multimodo 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC unimodo 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 Multimodo ST 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 Unimodo ST 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 Puertos SFP 100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 4 puertos RJ45 10/100 MBit/s, 2 Puertos SFP 100 MBit/s, 2 Puertos Combo 10/100 MBit/s, índice de protección: IP20, PROFINET Conformance-Class B
"$pageName" en