Homologación
Tensión nominal UN
Indicación de defecto
Ancho
Tensión constante máxima UC
Número de circuitos de dos hilos
Número de conductores individuales
Corriente nominal IN
Protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales Ex i de 2 conductores accionado libre de potencial de tierra. Tensión nominal: 24 V DC, apta para HART.
Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para dos circuitos de señales EEx ia de dos conductores sin potencial de tierra. Montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm
Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apto para HART.
Protección contra sobretensiones con indicador de estado integrado y separación por cuchilla para un circuito de señal con seguridad intrínseca de 3 hilos con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apta para HART. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO.
Protección contra sobretensiones con indicador de estado integrado y separación por cuchilla para un circuito de señal con seguridad intrínseca de 3 hilos con potencial de referencia común. Para aplicaciones de alta frecuencia. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas, apta para HART. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO.
PLUGTRAB, protección contra sobretensiones enchufable para Foundation Fieldbus
Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de 4 conductores sin potencial de tierra, puente entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm
Protección contra sobretensiones formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de 4 hilos flotante con corriente nominal elevada. Ideal para mediciones de 4 conductores, p. ej. de temperaturas y pesos.
"$pageName" en