Lista de productos Descargador de arco y accesorios

Filtro

27 resultados

Descargador de arco - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Descargador de arco de separación para la zona Ex con envolvente de plástico y tornillo roscado para conexión M10. Para la conexión/puesta a tierra indirecta de piezas de la instalación separadas en función del servicio en caso de impacto de rayos.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 11 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 14 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 18 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 22 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 26 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 30 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 33 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 36 mm.

Precio cliente:

Escuadra de fijación - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Escuadra para la fijación del descargador de arco de separación FLT-ISG-100-EX en una brida, diámetro de taladro de 39 mm.

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380