Homologación
Tensión nominal
Tipo de conexión
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes de cierre elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexión de línea de retorno de carga (BB), 1 contacto de cierre, tensión de entrada: 12 V DC
Borna de base PLC de 14 mm, insensible a las corrientes parásitas hasta 190 V AC gracias a los umbrales de conexión y desconexión definidos con conexión push-in, sin equipamiento de relé, para montar en carril DIN NS 35/7,5, 2 conmutadores, tensión de entrada 230 V AC
Borna de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas, insensible a las corrientes parásitas hasta 190 V AC gracias a los umbrales de conexión y desconexión definidos con conexión push-in, sin equipamiento de relé, para montar en carril DIN NS 35/7,5, 1 conmutador, tensión de entrada 230 V AC
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes de cierre elevadas con conexión por tornillo, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con conexión de línea de retorno de carga (BB), 1 contacto de cierre, tensión de entrada 12 V AC/DC
Borna de base PLC de 14 mm, insensible a las corrientes parásitas hasta 190 V AC gracias a los umbrales de conexión y desconexión definidos con conexión por tornillo, sin equipamiento de relé, para montar en carril DIN NS 35/7,5, 2 conmutadores, tensión de entrada 230 V AC
Borna de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas, insensible a las corrientes parásitas hasta 190 V AC gracias a los umbrales de conexión y desconexión definidos con conexión por tornillo, sin equipamiento de relé, para montar en carril DIN NS 35/7,5, 1 conmutador, tensión de entrada 230 V AC
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 12 V DC
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V AC/DC
Borne de base PLC de 14 mm para corrientes constantes elevadas con conexión push-in, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 48 V DC
"$pageName" en