Material de la carcasa
Construcción
Homologación
Carcasas aéreas, Carcasa aérea, construcción: VC2, material carcasa: Poliamida, color: negro, diámetro de cable mín.: 10,00 mm, diámetro de cable máx.: 25,00 mm. En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, con salida de cable plano, 6 x 24 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Plus-Minus,
Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, con salida de cable plano, 7,5 x 29,5 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Plus-Minus,
Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, con salida de cable plano, 9 x 35 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Plus-Minus,
Carcasa aérea, de plástico, construcción: VC2, con salida de cable plano, 6 x 20,5 mm, tornillos de bloqueo con cabeza Plus-Minus,
Carcasas aéreas, Carcasa aérea, construcción: VC1, material carcasa: Poliamida, color: gris. En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
Carcasas aéreas, Carcasa aérea, construcción: VC1, material carcasa: Poliamida, color: gris. En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
Carcasas aéreas, Carcasa aérea, construcción: VC2, material carcasa: Poliamida, color: gris. En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
Carcasas aéreas, Carcasa aérea, construcción: VC2, material carcasa: Poliamida, color: gris. En el empleo de conductores de fibra óptica deben considerarse los radios de flexión del fabricante de cables.
"$pageName" en