Lista de productos Servidores para equipos en serie, pasarelas de enlace y proxys

Filtro

45 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nuevo

Módulo radio - FL TIMESERVER NTP - 1107132

Receptor GNSS y servidor de tiempo NTP (Network Time Protocol) para redes Ethernet, recibe la hora, la fecha y la ubicación mediante GPS, GLONASS o Galileo, gestión basada en web, alimentación mediante PoE (af) o 24 V DC, antena integrada, carcasa IP68

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Segunda generación FL COMSERVER BASIC..., servidor para equipos serie para la conversión de una interfaz RS-232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP y UDP, incl. software Com Port Redirector y documentación del usuario (PDF)

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Segunda generación FL COMSERVER UNI..., servidor para aparatos serie, para la conversión de una interfaz 232/422/485 serie a Ethernet, soporta aplicaciones TCP, UDP, pasarela de enlace Modbus y PPP, incl. software puerto Com Redirector y documentación para el usuario

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Segunda generación FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), programable libremente en lenguaje de programación BASIC para elaborar soluciones propias para la aplicación de un interfaz de serie RS-232/422/485 en Ethernet. Incl. ejemplos, software adicional y documentación para el usuario

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con los protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Servidor de dispositivos serie para la conversión de datos serie (RS-232/422/485) a datos Ethernet (RJ45). Compatible con protocolos TCP y UDP. El software de redireccionamiento mediante puerto COM y los drivers de Windows se pueden descargar. Comprende dos conexiones RJ45 y cuatro conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.

Precio cliente:

Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a Modbus TCP. Es compatible con equipos serie maestros y esclavos. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:
45 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380