Conector de terminación para transpondedor de la serie PSR-CT, macho M12, 5 polos, cierra el circuito de conmutación en el último distribuidor en Y de una conexión en serie
Distribuidor en Y para transpondedor de la serie PSR-CT, macho/hembra M12, 5 y 8 polos, para la conexión en serie segura de hasta 30 participantes
Distribuidor en Y para transpondedor RFID de la serie PSR-CT, macho/hembra M12, 5 y 8 polos, para realizar un circuito de arranque manual en campo
Distribuidor en Y para transpondedor de la serie PSR-CT, macho/hembra M12, 5 y 8 polos, para la devolución del contacto de aviso al PLC
"$pageName" en