Homologación
Función
Interfaz de red
Aplicación
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para uso en sistemas PROFIsafe. El módulo dispone de 4 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal.
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para uso en sistemas PROFIsafe. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal.
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, índice de protección: IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal.
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal
"$pageName" en