Lista de productos HMIs robustos para micronavegador o WebVisit

Filtro

1 resultados

Panel táctil - WP 06T/WT - 2400163

Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG), revestimiento antirreflejante), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)

Precio cliente:
1 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380