Lista de productos Remachadoras

Filtro

16 resultados

Remache ciego - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Remache ciego, Ø 3,2 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Remache ciego, Ø 3,0 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A, también para UW/RW/PW 10 y 16

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Clip de fijación - RVT-PA 6 - 3240499

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 6 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Remache ciego, Ø 3,0 mm, longitud de casquillo 10 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Parte de bornes de repuesto - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Boquilla, especial para remaches RVT-AL/ST 2,4L/..., para la fijación de UW/RW/PW 4...

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Remache ciego, Ø 4,0 mm, longitud de casquillo 14 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A, también para UW/RW/PW 25

Precio cliente:

Remache ciego - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 8 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Precio cliente:

Clip de fijación - RVT-PA 4 - 3240498

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm

Precio cliente:
16 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380