Homologación
Corriente nominal IN
Tensión nominal UN
Indicación de defecto
Ancho
Número de circuitos de dos hilos
Número de conductores individuales
Protección contra sobretensiones formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de 4 hilos flotante con corriente nominal elevada. Ideal para mediciones de 4 conductores, p. ej. de temperaturas y pesos.
Protección contra sobretensiones para señales de medición dependientes de resistencia.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y separación por cuchilla para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial con corriente nominal elevada.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial con corriente nominal elevada.
Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial con corriente nominal elevada.
Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y separación por cuchilla para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial con corriente nominal elevada.
Set de módulos, para la supervisión óptica y la señal remota flotante de dispositivos de protección contra sobretensiones contiguos de la familia de productos TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Apto para perfil de carril con conexión directa a tierra.
Protección contra sobretensiones formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de 4 hilos flotante con corriente nominal elevada. Ideal para mediciones de 4 conductores, p. ej. de temperaturas y pesos.
Protección contra sobretensiones para señales de medición dependientes de resistencia.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y separación por cuchilla para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial con corriente nominal elevada.
"$pageName" en