Homologación
Tensión de salida
Tensión de entrada
Tipo de conexión
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario con curva característica de salida seleccionable, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC y pintura de protección, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 10 A
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario con curva característica de salida seleccionable, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC y pintura de protección, entrada: monofásica, salida: 48 V DC / 10 A
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril, con curva característica de salida opcional y SFB Technology (Selective Fuse Breaking), pintura de protección y Mosfet de desacoplamiento integrado, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/20 A
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), con pintura de protección, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 20 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 20 A
"$pageName" en