Homologación
Tensión de salida
Tensión de entrada
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 1,3 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 2,5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 3,8 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 2,5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 5 V DC / 5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 7,5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 1,3 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 2,5 A
Fuentes de alimentación conmutadas de primario, QUINT POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 3,8 A
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario con curva característica de salida seleccionable, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC, entrada: monofásica, salida: 12 V DC / 15 A
"$pageName" en