Homologación
Tensión nominal
Módulo de redundancia QUINT único activo para montaje sobre carril, barniz protector, entrada de entre 12 y 24 V CC, salida de entre 12 y 24 V CC / 1 x 40 A, incluido el adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Módulo de redundancia QUINT único activo para montaje sobre carril, barniz protector, entrada de entre 12 y 24 V CC, salida de entre 12 y 24 V CC / 1 x 40 A, incluido el adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Módulo de redundancia QUINT único activo para montaje sobre carril, entrada de entre 12 y 24 V CC, salida de entre 12 y 24 V CC / 1 x 40 A, incluido el adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Módulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada 24 V DC, salida 24 V DC/2 x 10 A o 1 x 20 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Módulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con ACB Technology (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada 24 V DC / 2 x 20 A, salida 24 V DC /1 x 40 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Módulo de redundancia activo QUINT para montaje sobre carril con ACB Technology (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada 24 V DC / 2x 40 A, salida 24 V DC / 1 x 80 A, incl. adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
"$pageName" en