Lista de productos protección para formas de red americanas

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 60 V AC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto. Ejecución: 120 V AC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 240 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 277 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 347 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 480 VAC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con varistor de alta potencia para elemento de base VAL-MS, con control térmico, señalización óptica de errores. Construcción: 690 VAC

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

Elemento de base para descargadores de tipo 1/2 para la serie de productos VALVETRAB MS T1/T2, con contacto de indicación remota. Construcción: de 1 canal

Precio cliente:

Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

Elemento de base para descargadores de tipo 1/2 para la serie de productos VALVETRAB MS T1/T2. Construcción: de 1 canal

Precio cliente:
9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380