Lista de productos cajas de perfil extruido UM-BASIC

Filtro

23 resultados

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-PRO con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Componentes de carcasa para electrónica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Elemento lateral (derecha) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 72 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Soporte, Cubierta, Color: transparente, Anchura: 73 mm, Longitud: 1000 mm, Altura: 63,2 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Precio cliente:

Caja para electrónica - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Soporte, Cubierta, Color: transparente, Anchura: 92 mm, Longitud: 1000 mm, Altura: 34 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Precio cliente:
23 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380