Homologación
Temperatura ambiente (servicio)
Tensión nominal
Capacidad de batería
Capacidad de batería
7,2 Ah (1) | 12 Ah (1) | 13 Ah (1) | 20 Ah (1) |
26 Ah (1) | 38 Ah (1) | 120 Wh (1) | 924 Wh (1) |
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 12 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 20 Ah, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 38 Ah, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 13 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía, AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 26 Ah, cambio de batería sin herramienta, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía libre de mantenimiento sobre la base de un condensador de doble capa, 24 V DC, 10 KJ, reconocimiento automático y comunicación con QUINT UPS-IQ
Acumulador de energía libre de mantenimiento sobre la base de un condensador de doble capa, 24 V DC, 20 KJ, reconocimiento automático y comunicación con QUINT UPS-IQ
"$pageName" en