Lista de productos Placa de distribución de energía

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Placa de distribución de energía - EM-CPS-225 - 1002634

Placa de distribución de energía modular con interfaz CrossLink®, 125 A, 3 polos, con protección contra contacto y contra inversión de polaridad, ancho: 225 mm

Precio cliente:

Placa de distribución de energía - EM-CPS-405 - 1002635

Placa de distribución de energía modular con interfaz CrossLink®, 125 A, 3 polos, con protección contra contacto y contra inversión de polaridad, ancho: 405 mm

Precio cliente:

Módulo de conexión - EM-CPS-TB3/63A - 1002633

Módulo de conexión con bornes de resorte integrados para cables de 1,5 a 16 mm², 3 polos, máximo 63 A

Precio cliente:
nuevo

Módulo de conexión - EM-CPS-TB3/125A - 1070299

Módulo de conexión con bornes tipo marco para conductores de 6 a 50 mm², 3 polos, máximo 125 A

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-22,5F/16A - 1002668

Adaptador para equipos con portafusibles para fusible de 16 A (10x38/clase CC), interfaz CrossLink® y un carril fijo

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-45S/16A - 1003291

Adaptador para equipos Standard con interfaz CrossLink® y un carril fijo, corriente asignada: 16 A

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-45S/32A - 1003292

Adaptador para equipos Standard con interfaz CrossLink® y un carril fijo, corriente asignada: 32 A

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-45C/16A - 1002666

Adaptador para equipos Comfort con interfaz CrossLink® y un carril deslizante, corriente asignada: 16 A

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-45C/25A - 1002665

Adaptador para equipos Comfort con interfaz CrossLink® y un carril deslizante, corriente asignada: 25 A

Precio cliente:

Adaptador - EM-CPS-DA-45C/32A - 1002664

Adaptador para equipos Comfort con interfaz CrossLink® y un carril deslizante, corriente asignada: 32 A

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380