Homologación
Color
Tipo de conexión
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: azul, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de doble piso, con empalmadores de potencial, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris
Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul
Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde
Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: gris
Conector, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, sección: 0,25 mm²- 1,5 mm², AWG: 24 - 16, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 5,2 mm, color: azul
"$pageName" en