Homologación
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Ancho
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, número de conexiones: 4, sección: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, anchura: 5,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en