Homologación
Número de conexiones
Sección mínima (rígido)
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Corriente asignada
Tensión asignada
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 3, número de polos: 1, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 3,5 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" en