Homologación
Tipo de señal
Material de la carcasa
Material
Dirección de la salida de cables
Tipo de conexión
Conector D-SUB, 9 polos, macho, con hembra PG-D-SUB, asignación: 3,5,6,8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBit/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado. Versión larga; compatibles con S7.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, con conector hembra PG-D-SUB, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 35°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, con conector hembra PG-D-SUB, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 35°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado. Versión larga; compatible con S7.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 180° (axial). Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Conector D-SUB, 9 polos, pin, asignación: 3, 5, 6, 8; dos prensaestopas M12 (con codificación B) bajo 90°. Sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBits/s. Resistencia de cierre mediante terminador M12 separado.
Conector D-SUB, 9 polos, conector macho, dos entradas de cables bajo 35o, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente
Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35o, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente
Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, ejecución axial con dos entradas de cable, tipo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en bornes de conexión por tornillo
"$pageName" en