Lista de productos Prensaestopas de plástico

Filtro

199 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Prensaestopas - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 ... 21 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M40, diámetro de cable 19 ... 28 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 9 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diámetro de cable de 11,5 mm ... 15 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 3 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Prensaestopas - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:
199 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380