Lista de productos Componentes para la protección de instalaciones fotovoltaicas

Filtro

50 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 600 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 600 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 1000 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 1000 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 - 1044183

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 1000 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 4 polos, cuatro elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 - 1044182

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 1000 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 4 polos con contacto de indicación remota, cuatro elementos de protección enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector macho.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!

Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas aislados y puestos a tierra de corriente continua fotovoltaica de 1500 V DC de 2 polos, para montaje sobre carril, con contacto de indicación remota, elementos de protección con control de temperatura, mensaje de estado en el módulo.

Precio cliente:
Ahorre dinero: ¡obtendrá el mejor precio a partir de {0} piezas!
50 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380