Lista de productos Paneles patch

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Repartidor de maniobra - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, montaje 19", IP20, con 16 puertos de montaje para insertos de contactos con sistema Freenet

Precio cliente:

Adaptador para carril - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, montaje sobre carril, IP20, 1 puesto enchufable, hembra/hembra, utilizable para fibra de vidrio, multimodo, PCF y de polímero

Precio cliente:

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Módulo RJ45 sobre RJ45, compuesto por dos cajas con 6x RJ45 10GBit/s respectivamente (clase EA) confeccionado con cable múltiple AWG 23 para usar en panel distribuidor modular, longitud variable, certificado GHMT.

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Repartidor de maniobra, Construcción: Rack de 19" / carcasa torre, Índice de protección: IP20, Material: Acero, con recubrimiento de polvo, Tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base)

Precio cliente:

Módulo ciego - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Bastidor ciego, en el tamaño de un módulo, para la utilización en el bastidor

Precio cliente:

Juego de tornillos - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Juego de tornillos, material de fijación para el bastidor

Precio cliente:

Sujeta-cables - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Sujetacables, material de sujeción para la guía de cables de un módulo

Precio cliente:

Bastidor de montaje de 19" - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

Bastidor de 19", panel distribuidor modular vacío, para usar 8 módulos (de 6 RJ45 cada uno) con 48 conexiones en total, 1HE, color similar a RAL 9005

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Repartidor de maniobra, Construcción: Rack de 19" / carcasa torre, Índice de protección: IP20, Material: Acero, con recubrimiento de polvo, Tipo de conexión: Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base), Tamaño de carcasa: 1

Precio cliente:

Repartidor de maniobra - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

Panel distribuidor de señales, 19 pulgadas, 1 HE, con 5 estribos de metal, tono de color similar a RAL 9005

Precio cliente:
21 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380