Homologación
Tipo de conexión
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción
Patch panel, dos conectores hembra RJ45, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas de tornillo, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas push-in, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, conector hembra RJ45 en bornas IDC, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, contacto de protección con descarga de tracción, control de corriente de apantallamiento, protección contra sobretensiones
Patch panel, anchura total estrecha, rango de temperatura ampliado, dos conectores hembra RJ45, disposición 1:1, pantalla continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión de fuerza de resorte (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
"$pageName" en