Homologación
Tipo de conexión
Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y dos conectores hembra D-SUB de 9 polos
Derivador T pasivo RS-485, equipado con un conector macho D-SUB de 9 polos y cinco conectores hembra D-SUB de 9 polos
Patch panel, anchura total estrecha, rango de temperatura ampliado, dos conectores hembra RJ45, disposición 1:1, pantalla continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión de fuerza de resorte (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Patch panel, dos conectores hembra RJ45 (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Módulo Cable Sharing, dos conectores hembra RJ45 con ocupación Ethernet (salida frontal de cable), sobre 8 bornes de conexión de resorte, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección a carril simétrico seleccionable con jumper
Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión LSA (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper
Módulo Cable Sharing, dos conectores hembra RJ45 con ocupación Ethernet (salida de cables superior) sobre 8 bornes de conexión de resorte, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril, IP20, contacto de protección a carril simétrico seleccionable con jumper
"$pageName" en